Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, fémur, HIII-5e, HIII-50e, HIII-95e, SID-IIs / M506A6

M506A6
Les capteurs à jauges de contrainte de la famille M506A6A sont conçus pour mesurer les forces et les moments dans la zone du fémur des mannequins HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM) et SID-IIs (S2).
Principales caractéristiques / avantages
- Fémur
- Six axes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
Les capteurs mannequin de la famille M506A6A sont basés sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues à des fins de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer une charge mécanique en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement