Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, aile iliaque (ASIS), HIII-95th / M522y2
M522y2
Les capteurs à jauge de contrainte de la famille M522y2A sont conçus pour mesurer la force dans la zone de l'aile iliaque du mannequin HIII-95% (HM).
Principales caractéristiques / avantages
- Aile iliaque (ASIS)
- Uniaxe (F1x, F2x)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
La famille des capteurs mannequin de type M522y2 est basée sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les applications de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement