Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, chape de genou, HIII-5th / M55102
M55102
Les capteurs à jauges de contrainte pour mannequins de la famille M55102A sont conçus pour mesurer la force dans la zone de la chape du genou du mannequin HIII-5% (HF).
Principales caractéristiques / avantages
- Chape de genou
- Uniaxe (2 x Fz)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
Les capteurs mannequin de la famille Type M55102 sont basés sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les applications de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement