Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins, tibia inférieur, cinq axes, HIII-5e, HIII-50e, HIII-95e / M55205

M55205
Les capteurs à jauges de contrainte de la famille M55205A sont conçus pour mesurer les forces et les moments dans la zone du tibia inférieur des mannequins HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM).
Principales caractéristiques / avantages
- Tibia inférieur
- Cinq axes (Fx, Fy, Fz, Mx, My)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
Les capteurs mannequin de la famille Type M55205 sont basés sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les applications de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement