Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins crash test, colonne lombaire, HIII-5e, six axes / M573A6

M573A6
Les capteurs à jauges de contrainte de la famille M573A6 sont conçus pour mesurer les forces et les moments dans la zone de la colonne lombaire du mannequin HIII-5% (HF).
Principales caractéristiques / avantages
- Colonne lombaire
- Six axes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
La famille des capteurs mannequin de type M573A6 est basée sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les applications de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement