Cellules de charge piézoélectriques, capteurs de force de presse, spécialisés dans l'utilisation de presses à main. / 9340A
9340A
Ces capteurs de force piézoélectriques ont été spécialement développés pour être utilisés dans les presses manuelles industrielles grâce à un processus d'intégration optimisé.
Principales caractéristiques / avantages
- Conçu pour équiper les presses d'un système de surveillance force-déplacement de la force et du déplacement
- Montage facile du capteur grâce à l'alésage et au filetage intégrés
- La faible hauteur du capteur ne limite pratiquement pas la course de la presse.
- Capteurs de force préchargés, prêts à mesurer immédiatement
- Cellules de charge calibrées pour les forces de compression
- Protection élevée contre les surcharges, pas d'usure
Ces cellules de charge pour la force de pression sont basées sur le principe de mesure piézoélectrique. La force agissant sur l'élément à quartz génère une charge électrique proportionnelle en tant que sortie du capteur, qui est convertie par l'amplificateur de mesure connecté en série en un signal de processus adapté à l'évaluation (typiquement 0 ... 10 V). Ces capteurs de force de presse sont spécialement conçus pour être utilisés dans des presses à levier à genouillère ou des presses à commande pneumatique de différentes tailles d'installation. Lors du développement de ces capteurs, l'accent a été mis sur l'obtention d'un profil bas et d'une intégration facile et flexible dans la presse.
Chargement
Chargement