Cellules de charge triaxiales, capteurs de force piézoélectriques Fx, Fy, Fz (Fz max jusqu'à ±450 kN / ±101 klbf) / 93X7-8C

93X7-8C
Principales caractéristiques / avantages
- Mesure précise indépendamment du point d'application de la force
- Cellules de charge à large gamme de fréquences
- Installation facile
- Capteur de force dans un boîtier étanche en acier inoxydable
- Connecteur multipolaire robuste
Les cellules de charge triaxiales sont montées sous précharge entre deux plaques et mesurent les forces de traction et de compression dans toutes les directions. Selon le principe piézoélectrique, une force produit une charge électrique proportionnelle. Celle-ci est transmise par une électrode au connecteur approprié. La conception simple et résistante aux vibrations des capteurs de force est très rigide, ce qui se traduit par une fréquence propre élevée, une exigence pour les mesures de force hautement dynamiques. Le connecteur à 3 pôles V3 neg. (modèle protégé) est doté d'une aide au positionnement. Celui-ci garantit une affectation et un centrage précis des broches et des prises du connecteur avant la connexion. La connexion du connecteur est protégée contre la rotation. Après une installation correcte, le capteur de force est prêt à l'emploi sans réétalonnage. Les capteurs de force triaxiaux permettent des mesures simples, directes et très précises. Indépendamment du point d'application de la force, les capteurs de force triaxiaux de la famille 90x7 et 90x8 mesurent les trois composantes de la force appliquée avec la plus haute résolution. Les capteurs à trois composantes de la famille de produits 93x7 et 93x8 sont préchargés de manière optimale, étalonnés et immédiatement prêts à mesurer.
Quelles différences existent entre les modèles de capteurs de forces triaxiaux 93x7 et 93x8?
Les capteurs de force types 93x7 et 93x8 ne diffèrent que par la position du connecteur par rapport au système de coordonnées (orientation inversée des axes x et y). Les spécifications techniques des deux types sont identiques.
Comment obtenir un certificat de conformité (label CE) pour les capteurs de force piézoélectriques?
Conformément à l'exception à la directive 2014/30/UE (directive CEM) pour les capteurs piézoélectriques, les capteurs de force piézoélectriques, ou cellules de charge triaxiales, n'ont pas besoin d'un certificat de conformité. Les capteurs piézoélectriques sans électronique, fabriqués par Kistler, sont couverts par l'exception mentionnée à l'article2, section 2d. Par conséquent, ces capteurs n'ont besoin ni d'un logo CE ni d'un certificat de conformité.