Chaînes de mesure de l'émission acoustique AE (capteur AE et coupleur AE, tous deux sélectionnables) / 8852A

8852A
Le type 8852A est une chaîne de mesure d'émission acoustique configurable pour les hautes températures et les zones dangereuses.
Principales caractéristiques / avantages
- Large choix de capteurs d'émission acoustique de Type 8152C
- Large choix de coupleurs d'émission acoustique de Type 5125C
- Option : sécurité intrinsèque ou zones dangereuses ATEX, IEC, EX et CSA (Zone 0 ou Zone 2)
Le capteur piézotron AE se compose du boîtier, du capteur, de l'élément de détection piézoélectrique et du convertisseur d'impédance intégré. L'élément de détection des émissions acoustiques, en céramique piézoélectrique, est monté sur un mince diaphragme en acier. Sa construction détermine la sensibilité et la réponse en fréquence du capteur. La surface de couplage du diaphragme soudé dans le boîtier est légèrement en saillie pour mesurer les signaux AE. Ainsi, une force de couplage définie avec précision est obtenue lors du montage. Cela garantit un couplage constant et reproductible pour la transmission de l'énergie atomique. Le coupleur piézotron AE, avec convertisseur RMS intégré et interrupteur d'alarme, a été spécialement conçu pour le traitement des signaux d'émission sonore à haute fréquence des capteurs piézotron AE de Kistler. Dans le cas des types standard 5125C2 et 5125C3, l'unité est livrée avec un gain réglé sur x10, tandis que le gain peut être réglé à l'aide de cavaliers sur x1, x100 ou x1000 par l'utilisateur en fonction de l'amplitude du signal. Dans le cas de la version IS/ATEX, cette configuration doit être effectuée à la commande et ne peut être modifiée ultérieurement.
Chargement
Chargement