Cible optique pour les mesures de dispersion et de vitesse, mobile et robuste (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2523A

2523A
Principales caractéristiques / avantages
- Large gamme de vitesses (50 ... 3000 m/s)
- Gamme de calibres : 4 ... 40 mm
- Précision de la mesure de la vitesse jusqu'à <0,2 % (en fonction de la vitesse)
- Précision de la mesure de la dispersion jusqu'à <5 mm
- Bien adapté aux environnements agressifs (IP66)
La famille Type 2523A est idéalement adaptée à la mesure de la dispersion et de la vitesse des projectiles. L'écran cible fonctionne dans le spectre infrarouge. Cela permet d'obtenir une très bonne précision de mesure pour une large gamme de vitesses de munitions subsoniques et supersoniques. Avec des filtres appropriés, il est également possible de mesurer des projectiles quasi-soniques. L'écran cible est conçu pour être entièrement compatible avec la famille d'analyseurs de Types 2529A. Le signal de sortie analogique fournit une représentation de haute qualité de la forme physique du projectile. Cela permet de choisir le type de mesure de vitesse approprié (pointe, extrémité ou toute autre combinaison), qui convient le mieux à la forme du projectile utilisé.