Clés dynamomètriques d'analyse, clés de serrage et d'angle de rotation portatives sans fil / 5413-1500-W

5413-1500-W
Les principales applications des clés dynamométriques sans fil sont les mesures de couple et d'angle de rotation, ainsi que les fonctions spéciales associées à l'unité de mesure et d'évaluation INSPECTpro.
Principales caractéristiques / avantages
- Fonction de couplemètre à arbre et d'angle de rotation
- Fonctions de serrage à l'emporte-pièce selon VDI/VDE 2645
- Tests relatifs aux points de fixation avec le CEUS et l'unité de mesure et d'évaluation INSPECTpro
Les clés d'analyse se composent d'une poignée avec une douille de connexion intégrée pour relier la clé avec un câble de capteur à une unité de mesure et d'évaluation, d'une unité de commande avec affichage d'état par LED, d'un tube en acier avec une tige de flexion intégrée avec des jauges de contrainte pour la mesure du couple, et un gyroscope pour la mesure de l'angle de rotation sans référence, ainsi que d'un support d'outil pour l'outil enfichable. L'affichage d'état par LED de la clé dynamomètrique d'analyse fournit un retour d'information sur l'état de fonctionnement et lorsque la valeur cible est obtenue (en cas d'utilisation sur l'unité de mesure et d'évaluation INSPECTpro). Le système Autocode intégré permet de détecter et d'étalonner automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté à des systèmes de mesure équipés de manière appropriée. Les clés dynamomètriques d'analyse sont livrées avec un certificat de qualité. Sur demande, les clés dynamomètriques sont étalonnées avec traçabilité dans notre laboratoire d'étalonnage accrédité DAkkS.
Chargement
Chargement