Compensation de la soudure froiden pour thermocouples / 5582A

Ces compensations de soudure froide sont adaptées aux modules KiDAQ avec entrées thermocouple.

5582A

Ces compensations de soudure froide sont adaptées aux modules KiDAQ avec entrées thermocouple.
Principales caractéristiques / avantages
  • 5582A1 adapté au module KiDAQ 5501A
  • 5582A2 adapté au module KiDAQ 5521A
  • 5582A3 adapté au module KiDAQ 5502A
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement