Composé d'injection pour l'installation du capteur Lineas WIM / 1000A1

1000A1
Le produit d'injection de type 1000A1 est une composition de résine époxydique à 3 composants, coulable, spécialement développée pour l'injection des capteurs Lineas WIM dans les chaussées routières à base de matériaux bitumineux, d'asphalte ou de béton.
Principales caractéristiques / avantages
- Durcissement rapide et sans rétraction
- Emballages prêts à l'emploi pour les applications sur site
- Très bonne ouvrabilité et excellentes propriétés d'écoulement
- Bonne adhérence sur le béton, les métaux, l'asphalte et les pierres
- Excellentes propriétés mécaniques (résistance à la traction)
- Bonne résistance chimique
- Un gain de force rapide
Le produit de scellement de type 1000A1 a été spécialement développé pour sceller rapidement et solidement les capteurs Lineas WIM dans la chaussée, dans des conditions climatiques normales ou chaudes. Il s'agit d'une composition de résine époxy à 3 composants, avec une bonne maniabilité et un temps de durcissement rapide. Le Type 1000A1 est fourni dans un seau complet contenant un bidon en plastique de résine époxy et un bidon de durcisseur époxy.
Chargement
Chargement