Condensateurs d'étalonnage, haut isolement > 10E14 Ω, capacités de 10 à 100000 pF / 5371A

5371A
Ces condensateurs de précision convertissent la tension en charge électriques (quantifiées en "PicoCoulomb") et servent à tester les amplificateurs de charge.
Principales caractéristiques / avantages
- Idéal pour la vérification des amplificateurs de charge
- Haute précision (0,5%)
- Grande stabilité thermique (-0,014 %/°C)
- Haut isolement (10E14 Ω)
- Grande variété de capacités (10 à 100000 pF)
Ces condensateurs d'étalonnage de haute précision sont dotés d'un excellent isolement. En combinaison avec une source de tension précise, les signaux de charge peuvent être générés selon les besoins. La famille Type 5371A est idéale pour vérifier la fonctionnalité des amplificateurs de charge et pour simuler le signal de sortie d'un capteur piézoélectrique à des fins de développement.
Chargement
Chargement