Conditionneurs de signaux pour dynamomètre rotatif (RCD) chaîne de mesure / 5238B
5238B
Ces conditionneurs de signaux sont destinés à l'alimentation électrique, à la transmission des signaux et au contrôle du système RCD.
Principales caractéristiques / avantages
- Fait partie de la famille de systèmes RCD Type 9170A et de la famille Type 9171A
- Est disponible en version rack ou desktop
- Sortie analogique pour chaque signal
Ces conditionneurs de signaux sont responsables de l'alimentation électrique, de la transmission des signaux et du contrôle du système RCD. Trois plages de mesure peuvent être sélectionnées et la mesure peut être lancée manuellement ou via une interface série. Le signal de mesure est un signal analogique de ±10 V. Le logiciel DynoWare de Kistler ou un logiciel d'acquisition de données compatible peut être utilisé pour enregistrer les données.
Chargement
Chargement