Conditionneurs industriels Piezotron IEPE avec alimentation externe, 1 voie / 5127B

5127B
Ce conditionneur industriel Piezotron IEPE à 1 voie est alimenté par une source de tension continue externe et convient au fonctionnement des capteurs Piezotron (IEPE).
Principales caractéristiques / avantages
- Alimenté par une source de tension continue externe
- Option : sortie RMS et alarme
- Filtres de Type "plug-in
- Boîtier robuste et construction résistante aux vibrations
- Protection IP65
Le coupleur Piezotron (IEPE) monocanal Type 5127B est adapté aux capteurs à faible impédance avec électronique intégrée (capteurs Piezotron (IEPE)). Le gain peut être réglé à l'aide d'un cavalier sur 1x ou 10x. L'amplificateur dispose de deux filtres de second ordre montés en série, conçus comme des éléments enfichables. Le type de filtre (passe-haut ou passe-bas) ainsi que la limite de fréquence peuvent être sélectionnés. Un filtre passe-bande est obtenu par la connexion en série d'un filtre passe-haut et d'un filtre passe-bas. La constante de temps du convertisseur RMS optionnel peut être sélectionnée. L'interrupteur de fin de course est réglé à l'aide d'un potentiomètre. Le point de consigne du seuil de commutation peut être surveillé à la sortie "Limit" avec un voltmètre numérique ou un oscilloscope. La sortie de l'interrupteur de fin de course est isolée électriquement par un optocoupleur. Les signaux de sortie suivants sont présents sur le connecteur rond à 8 pôles : deux signaux de sortie analogiques (Out (Filter) et Out (RMS)) et un signal de sortie numérique (Limit Switch).
Chargement
Chargement