Connecteurs multivoies pour câbles monofilaires, 4 voies, 200°C / 1708B

1708B
Le connecteur multivoies permet de connecter facilement et confortablement jusqu'à 4 capteurs à l'aide d'un câble monofilaire.
Principales caractéristiques / avantages
- Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
- Fonction détection automatique du moule fonctionnelle jusqu'à 125°C
- Connexion simplifiée d'un maximum de 4 capteurs, pour cable monofilaire
Cette solution simple permet de connecter jusqu'à quatre capteurs monofilaires à CoMo Injection ou ComoNeo par l'intermédiaire d'un seul câble. La reconnaissance intégrée des moules simplifie le chargement des données relatives aux moules et aux articles dans CoMo Injection ou ComoNeo respectivement, ainsi que la détection des erreurs de connexion.
Chargement
Chargement