Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M4x0,35 pos. int. à KIAG 10-32 pos. int. / 1923A

Pour les Capteurs de force, de couple et de contrainte (capteurs force-couple à 1 composante).

1923A

Pour les Capteurs de force, de couple et de contrainte (capteurs force-couple à 1 composante).
Principales caractéristiques / avantages
  • Matériau du câble : PFA, vert
  • Diamètre du câble : 2 mm
  • Température de fonctionnement : -55 ... 200°C
  • Connexions : M4x0,35 pos. avec filetage intégré - KIAG 10-32 pos. avec filetage intégré
  • Degré de protection EN 60529 : IP65
undefined
Chargement
Chargement