Capteurs de couple de réaction pour des mesures non rotatives de 0,25 Nm à 100 Nm / 4509A

4509A
Principales caractéristiques / avantages
- Exactitude de la mesure 0,2 % FSO
- Prix bas
- Système de pont complet à jauge de contrainte
- Capteur extrêmement compact
- Longue durée de vie
- Conception robuste et fiable
- Facile à utiliser
La conception a été optimisée en termes de longueur de construction, de poids et de volume de manière à ce que les forces axiales et les moments de flexion n'utilisent l'élément de mesure que très faiblement. Pour les tâches de mesure spéciales, la construction robuste de nos capteurs de couple peut être adaptée aux conditions d'installation respectives.
Les capteurs conviennent pour mesurer un moment dynamique ou quasi-statique autour de l'axe du capteur.
Exemples d'application :
- Réglage du couple des tournevis rotatifs
- Vérification des raccords de vis
- Étalonnage des clés à main
- Essai de torsion des ressorts
- Mesures pour les embrayages à glissement
- Mesure des moments de démarrage des moteurs électriques
- Mesure des fluctuations de synchronisation et des vibrations de torsion, en particulier sur les petits moteurs de service et les moteurs pas à pas
- Contrôle des commutateurs rotatifs (test de produit)