Couplemètres à arbre de mesure fixe / 5413-1030

5413-1030
Ces capteurs à jauges de contrainte fonctionnent selon le principe des jauges de contrainte et fournissent un signal de sortie analogique passif en mV/V.
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de mesure de 0,2 Nm à 2000 Nm
- Identification automatique des capteurs Autocode
- Câble pour fixe
- Raccords carrés mécaniques normalisés DIN 3121
- Convient aux outils à impulsion
Les couplemètres statiques robustes du type 5413-1030 sont utilisés pour mesurer les couples. L'arbre de mesure du couplemètre est équipé de capteurs à jauges de contrainte et est protégé par un boîtier métallique. L'adaptation ou la connexion de l'objet à tester se fait au moyen d'un carré d'entraînement interne. Le support de couple est assuré au moyen d'une bride de montage pour un montage fixe. Toutes les connexions pour l'alimentation et la transmission du signal sont câblées, ce qui rend le couplemètre insensible aux vibrations. Le câble pour la connexion (5 m) est fixe. Le système Autocode intégré permet de détecter et d'étalonner automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté à des systèmes de mesure équipés de manière appropriée. Les couplemètres sont livrés avec un certificat de qualité. Sur demande, les couplemètres sont étalonnés avec traçabilité dans notre laboratoire d'étalonnage accrédité DAkkS.
Chargement
Chargement