Couplemètres à arbre de mesure rotatif et raccord hexagonal / 5413-1151

5413-1151
Ces capteurs jauges de contrainte fonctionnent selon le principe des jauges de contrainte et fournissent un signal de sortie analogique passif en mV/V. Les couplemètres avec mesure intégrée de l'angle de rotation sont disponibles en option en tant que coupleurs et capteurs d'angle de rotation.
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de mesure de 1 Nm à 20 Nm
- Identification automatique des capteurs Autocode
- Variantes de câbles ou de prises de raccordement
- Raccords mécaniques hexagonaux normalisés DIN 3126
- Convient aux outils à impulsion (selon le type)
Ces capteurs de couple rotatif robustes des types 5413-1100, 5413-1160 et 5413-1151 ainsi que les capteurs de couple et d'angle de rotation des types 5413-1200, 5413-1260 et 5413-1251 sont utilisés pour la mesure des couples et la mesure combinée du couple et de l'angle de rotation. L'arbre de mesure du couplemètre est équipé de capteurs à jauges de contrainte et est protégé par un boîtier métallique. Un disque incrémental pour la mesure de l'angle de rotation est disponible en option sur l'arbre de mesure. Celui-ci passe à travers une Fourche optique double. L'étage de traitement des impulsions angulaires délivre deux signaux déphasés correspondant au sens de rotation. Le boîtier robuste en acier ou en aluminium protège l'intérieur du capteur, ce qui permet d'effectuer des mesures dans des conditions de production. Les capteurs sont équipés au choix de câbles fixes (5 m) ou d'une prise de raccordement. Le système Autocode intégré permet de détecter et d'étalonner automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté à des systèmes de mesure équipés de manière appropriée. Les couplemètres sont livrés avec un certificat de qualité. Sur demande, les couplemètres sont étalonnés avec traçabilité dans notre laboratoire d'étalonnage accrédité DAkkS.
Chargement
Chargement