Couplemètres rotatifs à arbres, capteurs de couple avec transmission à bague collectrice (plages de mesure de 2 Nm à 1 kNm) / 4501A

4501A
Les couplemètres de type 4501A utilisent des bagues collectrices de haute fiabilité pour transférer l'énergie et le signal vers et depuis l'arbre rotatif à jauges de contrainte. La sortie mV/V standard de l'industrie permet l'utilisation d'un équipement de jauge de contrainte standard.
Principales caractéristiques / avantages
- Couplemètres à bague collectrice avec sortie mV/V
- Conception compacte
- Opérationnel jusqu'à 3000 tr/min
- Raccords : Manchon hexagonal 1/4" (DIN3126), manchon carré ou extrémités d'arbre cylindriques
- Mesure intégrée de la vitesse et de l'angle
Les Couplemètres Type 4501A fonctionnent selon le principe de jauge de contrainte et fournissent un signal de sortie analogique en mV/V. Ils sont optimisés pour être utilisés dans les assemblages à vis sans fin. L'alimentation en tension et la transmission du signal de mesure entre l'arbre en rotation et le boîtier s'effectuent par l'intermédiaire de bagues collectrices de haute qualité et à longue durée de vie. Ils sont robustes et simples à utiliser. En combinaison avec un large choix de systèmes de mesure et d'évaluation, les composants idéaux pour une acquisition précise et peu coûteuse de la valeur de mesure des couples sont disponibles.
Chargement
Chargement