Couplemètres rotatifs à arbres, capteurs de couple de ligne de base (plages de mesure de 1 à 1000 Nm) / 4520A

4520A
Les couplemètres de type 4520A fonctionnent selon le principe des jauges de contrainte et fournissent un signal de sortie analogique de ±0 .... 10 VDC qui est transmis sans contact.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs de couple pour arbres avec mesure intégrée de la vitesse de rotation
- Vitesse jusqu'à 10000 1/min
- Mesure intégrale de la vitesse avec 60 impulsions/tour
- Bien adapté aux mesures statiques et dynamiques avec une fréquence de coupure (-3 dB) de 1,5 kHz
- Signal de sortie analogique de ±0 ... 10 VDC
Les couplemètres robustes de type 4520A pour la mesure du couple sur les arbres tournants offrent un rapport qualité/prix particulièrement intéressant et sont recommandés principalement comme solution d'entrée de gamme pour la mesure du couple. La modulation de fréquence est utilisée pour transmettre le signal de couple de l'arbre en rotation sans contact et le convertir en un signal analogique. Le signal de vitesse à 60 impulsions/tour est disponible au niveau du signal TTL. Une entrée de commande électrique externe est fournie en standard.
Chargement
Chargement