Détecteurs de distance inductifs, détecteurs inductifs, sortie analogique 0 ... 10 V, câble intégré à extrémité libre / IS-A Serie
IS-A Serie
Détecteurs de distance inductifs avec sortie analogique 0 ... 10 VDC et câble intégré à extrémité libre pour mesurer, par exemple, des feuilles doubles dans l'outil d'estampage.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure : 0 ... 2 mm
- Tension de sortie analogique 0 ...10 VDC
- Fréquence limite 1 kHz
- Tension de fonctionnement 24 VDC
- Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Les détecteurs de distance inductifs sont utilisés pour les applications de mesure, en particulier pour les mesures de distance dans l'outil d'emboutissage. Ils fonctionnent sans contact, sont donc inusables et se caractérisent par une longue durée de vie. Les détecteurs sont disponibles dans différents modèles et ont une plage de mesure de 0 à 2 mm et une sortie de tension analogique de 0 à 10 VDC. Ils offrent ainsi une grande précision de mesure et de répétabilité. Le câble de raccordement en PUR avec extrémité de câble ouverte offre des possibilités de raccordement individuelles.
Chargement
Chargement