Détecteurs de distance inductifs, détecteurs inductifs, sortie analogique 0 ... 10 V, Type enfichable / ISS-A Serie

ISS-A Serie
Détecteurs de distance inductifs avec sortie analogique 0 ... 10 VDC pour mesurer, par exemple, les doubles feuilles dans l'outil d'estampage.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure : 0,5 ... 2 mm
- Tension de sortie analogique 0 ... 10 VDC
- Fréquence limite 1 kHz
- Tension de fonctionnement 24 VDC
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Les détecteurs de distance inductifs sont utilisés pour les applications de mesure, en particulier pour les mesures de distance dans l'outil d'emboutissage. Ils fonctionnent sans contact, sont donc inusables et se caractérisent par une longue durée de vie. Les capteurs ont une plage de mesure de 0,5 à 2 mm et une sortie de tension analogique de 0 à 10 VDC. Cela leur permet d'atteindre une grande précision de mesure et de répétition. Le raccordement électrique s'effectue via un connecteur M8 à 3 broches.
Chargement
Chargement