Détecteurs de proximité inductifs avec câble intégré (5 m, D-Sub 9 broches pos.) / 2233B

2233B
Ces détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour démarrer les mesures lors de l'utilisation d'instruments de mesure spécifiques.
Principales caractéristiques / avantages
- Déclenchement de la mesure
- Compatible avec les amplificateurs de charge des types 5070A, 5080A et 5167A
- Diamètre : 8 mm
Ces détecteurs de proximité inductifs avec câble intégré de 5 m sont utilisés pour démarrer les mesures lorsque les amplificateurs de charge de types 5070A, 5080A et 5167A ou le récepteur WL 5347A sont utilisés avec le logiciel Dynoware ou l'appli PTS.
Chargement
Chargement