Détecteurs inductifs, détecteurs de proximité avec câble intégré à extrémité libre / IS

IS
Détecteurs de proximité inductifs pour la détection sans contact d'objets métalliques.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation max. 3 kHz, selon le Type
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Tension de fonctionnement 10 ... 30 VDC
- Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Les détecteurs inductifs sont utilisés pour la détection sans contact d'objets métalliques. Les détecteurs de proximité inductifs sont disponibles en différents modèles et distances de commutation et disposent d'une sortie de câble fixe avec une extrémité de câble ouverte pour des options de connexion individuelles.
Chargement
Chargement