Capteurs optiques sans contact Correvit SF-Motion / 2059A
2059A
Les capteurs Correvit SF-Motion sont conçus pour les applications de sport automobile afin de mesurer la dynamique longitudinale et transversale du véhicule.
Principales caractéristiques / avantages
- Réduction du bruit du signal de la vitesse et de l'angle de dérive latéral
- Retard du signal faible de 6 ms
- Conversion des mesurandes en n'importe quel point du véhicule
- Capable de détecter le sens de la conduite - en avant ou en arrière
- Faible effort de réglage au niveau du véhicule, temps d'installation plus court, pas de procédure de rodage
- Petit et léger - optimisé pour les applications de sport automobile
Les capteurs Correvit SF-Motion utilisent la technologie éprouvée de Correvit. Un algorithme spécial réduit considérablement le bruit du signal. Cet algorithme et la fréquence de mesure élevée de 500 Hz permettent un retard minimal du signal de 6 ms. Les accéléromètres intégrés permettent de déterminer des mesurandes supplémentaires telles que l'accélération longitudinale et transversale du véhicule. Les capteurs de vitesse angulaire intégrés permettent de mesurer l'angle de tangage et de roulis ainsi que la rotation autour de l'axe vertical du véhicule. En outre, d'autres signaux tels que l'accélération nivelée ou le rayon de courbure sont déjà calculés à l'intérieur du capteur. Il est possible de convertir la vitesse en n'importe quel point du véhicule, par exemple le centre de gravité. Les capteurs Correvit SF-Motion sont spécialement conçus pour les applications de sport automobile, mais la sortie des signaux supplémentaires permet d'effectuer également un grand nombre de mesures requises pour les tests standards de dynamique de conduite. Dans tous les cas, ces capteurs polyvalents simplifient l'instrumentation du véhicule et minimisent les erreurs d'application. Les capteurs Correvit SF-Motion offrent une précision inégalée sur toutes les surfaces d'essai, même dans les conditions les plus difficiles. Ils sont dotés d'éléments optiques de haute qualité, des composants optoélectroniques les plus récents et d'un traitement des signaux haute performance basé sur des DSP et des FPGA. Les informations relatives à la vitesse et à la distance sont mises à jour à 500 Hz pour suivre toutes les manœuvres hautement dynamiques. Le logiciel KiCenter fourni permet une configuration aisée. Les sorties de signal et les interfaces standardisées et programmables permettent une connexion directe au PC et à pratiquement tous les systèmes d'acquisition de données, rendant ainsi toutes les valeurs mesurées directement disponibles.
Chargement
Chargement