Capteurs optiques sans contact Correvit SFx-F1 / 2067A

2067A
Les capteurs optiques Correvit SFx-F1 sont conçus pour mesurer la vitesse longitudinale et latérale ainsi que l'angle de dérive dans les applications de course.
Principales caractéristiques / avantages
- Développé pour la mesure de l'angle de dérive
- Plage de vitesse : 0,1 ... 400 km/h
- Précision de la mesure de la vitesse : <±0.5%
- Précision de mesure de l'angle : <±0.2°
- Temps de filtrage réglable (sans filtrage, moyenne mobile 8 ... 512 ms)
- Le temps de filtrage standard est de 128 ms
- Amélioration du traitement des signaux
Les capteurs Correvit SFx-F1 sont une évolution du capteur Correvit SF-II, qui a fait ses preuves en Formule 1, avec son éclairage LED infrarouge à longue durée de vie et résistant aux vibrations. La miniaturisation constante et le faible poids permettent des positions de montage universelles, par exemple sous le véhicule, près du centre de gravité. La technologie de pointe utilisée permet d'améliorer les performances, même dans des conditions environnementales difficiles. Équipés d'un bus CAN, les capteurs SFx-F1 permettent de mesurer simultanément la vitesse longitudinale et latérale, ainsi que l'angle. Grâce au transfert de données à grande vitesse via le bus CAN, les capteurs SFx-F1 peuvent être utilisés avec tous les systèmes d'acquisition de données courants.
Chargement
Chargement