Capteurs optiques sans contact Correvit L-Motion, standard / 5335A
![Capteurs optiques sans contact Correvit L-Motion, standard / 5335A Les capteurs optiques Correvit L-Motion permettent de mesurer directement et sans glissement la vitesse longitudinale lors des essais de dynamique de conduite des véhicules. Ils sont conçus pour être utilisés dans des conditions d'essai extrêmes, par exemple pour mesurer la dynamique longitudinale sur la neige et la glace ainsi que sur des surfaces mouillées.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/Kistler_L-MotionL_neu_web.webp)
5335A
Les capteurs optiques Correvit L-Motion permettent de mesurer directement et sans glissement la vitesse longitudinale lors des essais de dynamique de conduite des véhicules. Ils sont conçus pour être utilisés dans des conditions d'essai extrêmes, par exemple pour mesurer la dynamique longitudinale sur la neige et la glace ainsi que sur des surfaces mouillées.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de travail 350±100 mm, applicable à partir de 0,1 ... 250 km/h (en option jusqu'à 400 km/h)
- Excellente précision de la mesure de la distance : ±0,1 %.
- La nouvelle technologie réduit le bruit du signal et permet un retard minimal du signal de 6 ms
- Récepteur GPS intégré (cartographie des itinéraires)
- Faible effort de réglage au niveau du véhicule, temps d'installation plus court, pas de procédure de rodage
Les capteurs Correvit L-Motion utilisent la technologie Correvit éprouvée pour mesurer la vitesse sans contact. Ils offrent une excellente précision sur toutes les surfaces d'essai standard - humides ou sèches. Les capteurs L-Motion s'adaptent automatiquement aux surfaces recouvertes d'eau, ainsi qu'aux zones d'eau en mouvement ou turbulentes, ou aux surfaces arrosées. Un nouvel algorithme réduit considérablement le bruit du signal. Cet algorithme et la fréquence de mesure élevée de 500 Hz permettent un retard minimal du signal de 6 ms. Un récepteur GPS intégré de 5 Hz permet de déterminer la position et l'heure. L'antenne magnétique externe permet un montage flexible et rapide sur le véhicule. Les capteurs L-Motion sont dotés d'éléments optiques de haute qualité, des composants optoélectroniques les plus récents et d'un traitement des signaux haute performance à la pointe de la technologie, basé sur des DSP et des FPGA. Les informations relatives à la vitesse et à la distance sont mises à jour à 500 Hz pour suivre toutes les manœuvres hautement dynamiques. Le logiciel KiCenter fourni permet une configuration aisée. Les sorties de signal et les interfaces standardisées et programmables permettent une connexion directe à un PC et à pratiquement tous les systèmes d'acquisition de données, rendant ainsi toutes les valeurs mesurées directement disponibles. En combinaison avec le DTI-Logger et le logiciel KiCenter, les capteurs L-Motion permettent de mesurer très facilement les distances de freinage.
Chargement
Chargement