Dispositif d'établi pour le contrôle et l'étalonnage des clés dynamométriques / 5413-5731

caliTEST-B est un dispositif d'étalonnage permettant de tester et d'étalonner rapidement et précisément les clés dynamométriques. Le dispositif d'étalonnage est équipé individuellement de couplemètres de référence interchangeables.

5413-5731

caliTEST-B est un dispositif d'étalonnage permettant de tester et d'étalonner rapidement et précisément les clés dynamométriques. Le dispositif d'étalonnage est équipé individuellement de couplemètres de référence interchangeables.
Principales caractéristiques / avantages
  • Étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789
  • MCT basé sur un outil selon VDI/VDE 2645-2
  • Écart d'affichage ≤ 0,5 %
  • Capteurs de référence de couple modifiables
  • Plate-forme logicielle CEUS

Le dispositif d'étalonnage se compose d'une unité de base avec le support de montage pour les clés dynamométriques, d'une unité d'entraînement avec des couplemètres de référence interchangeables et d'un système électronique de mesure et de contrôle. Les clés dynamométriques à étalonner sont montées horizontalement et reliées à l'unité d'entraînement par des adaptateurs carrés interchangeables. Un support de clé librement réglable permet de loger la clé dynamométrique de manière standard. La longueur maximale possible de la clé varie en fonction de la configuration du dispositif d'étalonnage.
L'outil à tester ou une spécification d'essai correspondante est sélectionné dans le logiciel Windows CEUS et le programme d'essai est lancé. Lors de l'étalonnage des clés dynamométriques, le couplemètre de référence mesure le couple appliqué par l'unité d'entraînement. Le dispositif d'étalonnage est contrôlé par un système électronique intégré de mesure et de contrôle, ce qui permet de réaliser des essais automatiques rapides avec application de charges cycliques. Toutes les valeurs mesurées sont affichées à l'écran pendant le test et sont ensuite analysées par le logiciel CEUS, évaluées conformément aux spécifications et utilisées pour créer le certificat.

Chargement
Chargement