Dispositifs d'essai anthropomorphes THOR-50M, mannequins d'essai de crash-test / TH-472-0000

TH-472-0000
THOR (Test device for Human Occupant Restraint) est un dispositif d'essai anthropomorphe (ATD) dont les données anthropomorphiques correspondent à celles d'un homme adulte du 50e centile. Sa principale application est le test de collision.
Principales caractéristiques / avantages
- Prêt pour le DTI, jusqu'à 288 voies
- Instrumentation standard incluse
- Instrumentation optionnelle selon les besoins du client
- Possibilité de configuration selon NHTSA ou EuroNCAP
Ce mannequin a été développé grâce au financement de la NHTSA et constitue actuellement le modèle de mannequin le plus avancé pour les essais de choc frontal. Par rapport à l'ancien mannequin standard pour les chocs frontaux (Hybrid III 50%-man), le mannequin THOR est doté d'une meilleure biofidélité - une représentation du comportement humain - et d'une instrumentation élargie permettant de mieux déterminer les paramètres pertinents en ce qui concerne les lésions et les mécanismes de lésions. Le mannequin Kistler THOR-50M répond aux exigences de la norme TB026 (spécifications et critères EuroNCAP pour le THOR-50M) et, depuis mai 2020, Kistler est officiellement référencé comme fournisseur de ce mannequin pour les essais EuroNCAP. Les exigences en matière de réponse aux essais et les spécifications des couloirs de paramètres correspondent à la procédure de qualification exigée.
Chargement
Chargement