Dispositifs d'essai mobiles cerTEST mobile pour les outils dynamométriques / 5413-5392
5413-5392
Les appareils de la série cerTEST mobile sont des appareils de contrôle pour le contrôle rapide et précis des outils dynamométriques. Grâce à leurs dimensions compactes et à leur fonctionnement sur batterie indépendant de la ligne, ils peuvent être utilisés directement sur la ligne de montage.
Principales caractéristiques / avantages
- Simulateurs d'articulation hydraulique à commande électronique
- Test du comportement du couple et de la vitesse de rotation des écrous pneumatiques et électriques
- Essais de couple des clés dynamométriques et des outils électriques à impulsion
Chaque dispositif d'essai se compose d'une unité de base mobile avec un boîtier enveloppant, qui contient les simulateurs d'articulation hybride, le système électronique de mesure et de contrôle, une unité hydraulique et l'accumulateur. L'unité d'évaluation et d'exploitation est un système PC industriel rotatif et inclinable avec écran tactile et clavier escamotable ou un ordinateur portable monté sur un support optionnel. Sur la surface de travail du dispositif d'essai, jusqu'à quatre simulateurs d'articulation différents peuvent être placés côte à côte pour tester les outils dynamométriques. Les outils dynamométriques à tester sont couplés aux simulateurs d'articulation au moyen d'adaptateurs carrés, conformément à la norme DIN 3121. Les simulateurs d'articulation avec les couplemètres et les angles intégrés et le système de freinage hydraulique permettent une simulation exacte des duretés d'articulation qui se produisent dans des situations réelles ainsi que celles requises pour les essais visant à garantir la conformité aux normes. Les outils rotatifs à couple peuvent ainsi être testés consécutivement dans différentes simulations de joints aussi souvent que nécessaire et les données recueillies peuvent être documentées. Le dispositif d'essai peut être alimenté par un câble relié au réseau électrique, mais aussi indépendamment du réseau grâce à une batterie rechargeable intégrée.
Chargement
Chargement