Dispositifs de contrôle stationnaires cerTEST stationnaire pour outils dynamométriques / 5413-5392s

5413-5392s
Les séries stationnaires cerTEST sont des appareils de contrôle permettant de tester rapidement et avec précision les outils dynamométriques.
Principales caractéristiques / avantages
- Essai des canaux de distribution de noix
- Simulateurs de dureté des joints hydrauliques à commande électronique
- Test du comportement du couple et de la vitesse de rotation des écrous pneumatiques et électriques
- Essais de couple des clés dynamométriques et des outils électriques à impulsion
Dans sa version de base, le dispositif d'essai se compose d'une unité de base avec un boîtier enveloppant, qui contient les simulateurs d'articulation hybrides, le système électronique de mesure et de contrôle et une unité hydraulique. Sur la surface de travail du dispositif d'essai, jusqu'à cinq simulateurs d'articulation différents peuvent être placés côte à côte pour tester les outils dynamométriques. Les outils dynamométriques à tester sont reliés aux simulateurs d'articulation par des adaptateurs carrés, conformément à la norme DIN 3121. Les simulateurs d'articulation avec les couplemètres et les angles intégrés et le système de freinage hydraulique permettent une simulation exacte des duretés d'articulation qui se produisent dans des situations réelles ainsi que celles requises pour les essais visant à garantir la conformité aux normes. Les outils rotatifs à couple peuvent ainsi être testés consécutivement dans différentes simulations de joints aussi souvent que nécessaire et les données recueillies peuvent être documentées. Le support de broche optionnel est un support mécanique pour les broches intégrées qui peuvent être testées sur le dispositif d'essai. La broche peut être adaptée au simulateur d'articulation spécifique à l'aide du berceau coulissant horizontal et du support de broche réglable en hauteur.
Chargement
Chargement