Dispositifs mobiles d'étalonnage et de test combiTEST mobile pour les outils dynamométriques / 5413-5121

5413-5121
Les appareils mobiles d'étalonnage et de contrôle combiTEST sont des dispositifs permettant un étalonnage et un contrôle rapides et précis des outils dynamométriques. Leurs dimensions compactes et leur fonctionnement sur batterie indépendant de la ligne leur permettent d'être utilisés directement sur la ligne d'assemblage.
Principales caractéristiques / avantages
- Essai des écraseuses conformément aux directives VDI/VDE
- Étalonnage et test des clés dynamométriques d'indication et de réglage
Ce dispositif d'étalonnage et d'essai se compose d'un cadre de base mobile avec un boîtier enveloppant, qui contient les simulateurs d'articulations hybrides, le support de montage pour les clés dynamométriques, une unité d'entraînement avec un transducteur de référence de couple à plages multiples, un système électronique de mesure et de contrôle, une unité hydraulique et l'accumulateur. L'unité d'évaluation et d'exploitation est un système PC industriel rotatif et inclinable en option, avec écran tactile et clavier escamotable, ou un ordinateur portable monté sur un support pour ordinateur portable en option. Sur la surface de travail du dispositif d'étalonnage et d'essai, il est possible de placer côte à côte jusqu'à quatre simulateurs d'articulation différents pour tester les outils dynamométriques. Les outils dynamométriques à tester sont couplés aux simulateurs d'articulation au moyen d'adaptateurs carrés, conformément à la norme DIN 3121. Les clés dynamométriques à étalonner sont montées horizontalement et reliées à l'entraînement par des adaptateurs carrés interchangeables, conformément à la norme DIN 3121. Le dispositif d'étalonnage et d'essai peut fonctionner par l'intermédiaire d'un câble relié au réseau électrique, mais aussi indépendamment du réseau grâce à une batterie rechargeable intégrée.
Chargement
Chargement