Disques de précontrainte pour les capteurs SlimLine de Type 913xC et 914xC / 9410A

Il s'agit d'un accessoire de montage standardisé pour les capteurs SlimLine. Une vis à tête fraisée est fournie avec chaque disque de preécontrainte.

9410A

Il s'agit d'un accessoire de montage standardisé pour les capteurs SlimLine. Une vis à tête fraisée est fournie avec chaque disque de preécontrainte.
Principales caractéristiques / avantages
  • Disques de précontraintement pour les capteurs Slimline 913xC et 914xC
  • Fil : M2 à M8
  • Diamètre extérieur : 8 à 36 mm
  • Diamètre intérieur : 2,7 à 8,4 mm
  • Épaisseur du disque : 3,5 à 7 mm
  • Longueur de la vis : 8 à 16 mm
Il s'agit d'un accessoire de montage standardisé pour les capteurs SlimLine. Une vis à tête fraisée est fournie avec chaque disque de préchargement.
Chargement
Chargement