Dynamomètres à force de coupe rotative (RCD), Fz max 20 kN, Mz max 150 Nm / 9170A
9170A
Ces dynamomètres rotatifs à composantes multiples sont utilisés pour mesurer les forces Fx, Fy, Fz et le couple Mz sur un outil de coupe en rotation.
Principales caractéristiques / avantages
- Mesure de la force de coupe sur l'outil rotatif
- Mesure de 4 composantes : Fx, Fy, Fz et Mz
- Vitesse jusqu'à 20000 min-1
- Possibilité d'alimentation interne en liquide de coupe
- Disponible pour les interfaces de broches de machines conventionnelles
- Porte-outils avec pinces ER
- Qualité élevée du faux-rond et de l'équilibre
Le système de mesure complet comprend le rotor, le stator, le câble pour le raccordement et le conditionneur de signaux. Le type de broche de la machine-outil détermine la version du rotor nécessaire. Le capteur piézoélectrique à 4 composantes, les quatre amplificateurs de charge et l'électronique de transmission numérique sont intégrés dans le rotor. Il mesure les forces radiales Fx et Fy, la force axiale Fz et le couple Mz. Les signaux de mesure numérisés vers le stator, la sélection de la plage des amplificateurs de charge et l'alimentation sont transmis sans contact. Le stator est fixé à la machine-outil avec un écart de quelques millimètres. Le conditionneur de signaux est responsable de l'alimentation, de la transmission des signaux et du contrôle du système. Trois plages de mesure peuvent être sélectionnées et la mesure peut être lancée manuellement ou via une interface série. Le signal de mesure est un signal analogique ±10 V. Le logiciel DynoWare de Kistler ou un logiciel d'acquisition de données compatible peut être utilisé pour enregistrer les données.
Chargement
Chargement