Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 500 N, plaque supérieure 30x30 mm / 9109A
9109A
Ces dynamomètres piézoélectriques multicomposants permettent de mesurer les trois composantes orthogonales Fx, Fy et Fz d'une force et le couple Mz.
Principales caractéristiques / avantages
- Conception très compacte
- Dispositif de capteur breveté
- Sensibilité et fréquence naturelle élevées
- Réduction de l'influence de la température grâce à la compensation
- Plaque supérieure en matériau léger anodisé dur
- Pour les mesures de la force de coupe dans le micro-usinage
- Pour les mesures de force générales à composantes multiples
Les dynamomètres sont constitués de quatre capteurs de force à trois composantes, montés sous forte précontrainte entre la plaque supérieure et les quatre éléments de montage latéraux. Grâce à ce montage spécial des capteurs, les influences de la température peuvent être partiellement compensées et l'influence de la température minimisée. La mesure de force des capteurs est basée sur le principe piézoélectrique. L'application d'une force amène les anneaux de cristal installés dans le capteur, un anneau de cristal pour chacune des composantes de la force à mesurer, à libérer une charge proportionnelle à cette force. Les signaux de charge des quatre capteurs de force installés sont connectés en interne et émis par une prise à bride à 9 broches. En plus de la mesure directe des trois composantes de la force, une mesure indirecte du couple Mz est possible grâce à un calcul approprié. Les capteurs sont montés isolés de la terre (état sec). Les problèmes de boucle de terre peuvent ainsi être largement évités. Les dynamomètres sont résistants à la corrosion et protégés contre la pénétration de lubrifiant de refroidissement. Avec le Câble pour la connexion à huit broches Type 1677A5, Type 1677AQ02 ou Type 1679A5, les dynamomètres sont protégés contre la pénétration de la poussière et des liquides selon le degré de protection IP67.
Chargement
Chargement