Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 10 kN, plaque supérieure 90x105 mm / 9129A

9129A
Ces dynamomètres piézoélectriques à composantes multiples permettent de mesurer les trois composantes orthogonales Fx, Fy et Fz d'une force.
Principales caractéristiques / avantages
- Petit design
- Large gamme de mesures
- Faible erreur de température
- Pour les mesures de la force de coupe
- Pour les mesures de force générales à composantes multiples
- Système modulaire avec adaptateurs de machine et porte-outils pour les processus de tournage
Ces dynamomètres se composent de quatre capteurs de force à trois composantes qui sont montés sous forte précharge entre la plaque supérieure et les deux plaques de base latérales. Le montage spécial des capteurs permet d'obtenir une faible erreur de température. Les capteurs de force contiennent chacun trois disques de cristal, dont l'un est sensible à la pression dans la direction y et les deux autres à la force de cisaillement dans les directions x ou z. Les forces sont mesurées pratiquement sans déplacement. Les forces sont mesurées pratiquement sans déplacement. Les sorties des quatre capteurs de force intégrés sont transmises à la prise à bride à 9 pôles. Il est possible d'effectuer des mesures de force-moment à composantes multiples. Les quatre capteurs sont montés avec une isolation de la masse. Cela permet d'éviter en grande partie les problèmes de boucles de terre. Les dynamomètres sont résistants à la corrosion et protégés contre la pénétration de lubrifiant de refroidissement. Utilisé avec le câble pour la famille Type 1687B ou la famille Type 1677A, le dynamomètre est étanche selon le degré de protection IP67.
Chargement
Chargement