Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 30 kN, plaque supérieure 140x190 mm / 9139A
9139A
Ces dynamomètres piézoélectriques à composantes multiples permettent de mesurer les trois composantes orthogonales Fx, Fy et Fz d'une force.
Principales caractéristiques / avantages
- Large gamme de mesures
- Conception brevetée et largement compensée en température
- Conception compacte et très robuste
- Fréquence naturelle élevée
Grâce à l'utilisation de capteurs de force piézoélectriques, ces dynamomètres mesurent non seulement des forces importantes, mais aussi de petites forces de l'ordre de Newton. La fréquence propre élevée et la grande sensibilité des capteurs piézoélectriques permettent l'acquisition de signaux de mesure de haute qualité pour des processus très dynamiques dans l'usinage ou dans des applications générales de mesure de la force. Les dynamomètres sont constitués de quatre capteurs de force à trois composants montés sous forte précharge entre la plaque supérieure et les deux plaques de base latérales. Ce montage spécial des capteurs permet d'obtenir une faible erreur de température. Chaque capteur de force contient trois anneaux de cristal, dont l'un est sensible à la pression dans la direction y et les deux autres au cisaillement dans les directions x et z. Les forces sont mesurées pratiquement sans déplacement. Les forces sont mesurées pratiquement sans déplacement. Les sorties des quatre capteurs de force montés sont acheminées vers la prise à bride à 9 pôles. Il est également possible d'effectuer des mesures de force-moment à composantes multiples. Les quatre capteurs sont montés de manière à être isolés de la masse. Cela permet d'éliminer en grande partie les problèmes de boucles de terre. Les dynamomètres sont résistants à la corrosion et protégés contre la pénétration d'eau ou de liquide de coupe. Les dynamomètres, y compris le Câble pour 1687B5 ou 1677A5, répondent au degré de protection IP67.
Chargement
Chargement