Ecrous de montage et bagues de serrage associées / Mounting-Nut
Mounting-Nut
Ces écrous de montage sont disponibles en deux versions différentes, M10x1 ou 3/8-24 UNF. Les bagues de serrage correspondantes sont disponibles séparément.
Principales caractéristiques / avantages
- Ecrous de montage avec filetage M10x1 ou 3/8-24 UNF
- Dimensions : DxL (mm) 9x14.8
- Anneaux de serrage (séparément) avec dimensions : DxdxL (mm) 7.1x5.7x0.7
undefined
Chargement
Chargement