Électronique analogique pour bancs d'essai de pneumatiques / 5633A
5633A
L'électronique analogique de banc d'essai Type 5633A1 est utilisée en combinaison avec les moyeux de mesure RoaDyn S220, S260, S530 et S5xT pour instrumenter les bancs d'essai de pneumatiques. Les signaux individuels sont amplifiés et émis sous forme de signaux de tension distincts.
Principales caractéristiques / avantages
- Banc d'essai électronique analogique pour les moyeux de mesure RoaDyn basés sur les jauges de contrainte
- 24 voies
- Gain standard de 4 pour une sortie de signal de ±10 VDC par voie
- Alimentation de haute précision pour les capteurs installés dans le moyeu de mesure
La chaîne de mesure se compose généralement d'un moyeu de mesure, d'un câble pour la connexion et d'un système de banc d'essai analogique de type 5633A1. Les modèles à 24 voies permettent de connecter des moyeux de mesure avec jusqu'à six cellules de charge. Le système électronique du banc d'essai analogique est monté à l'aide de quatre vis dans un environnement conforme aux spécifications. Le système est relié au capteur de force par un câble de connexion de type 1795A14 ou 1795A24. Il est connecté au système d'acquisition de données du client à l'aide d'un connecteur D-Sub 37 pôles pos. inclus pour permettre un assemblage personnalisé. Un câble d'alimentation approprié avec deux connecteurs de laboratoire est également inclus pour l'alimentation électrique. L'électronique du banc d'essai analogique est configurée via une interface RS-232C.
Chargement
Chargement