Électronique numérique KiRoad Tire Testing pour bancs d'essai de pneus, à utiliser avec les RoaDyn Sxxx WFT / 9820A

9820A
KiRoad Tire Testing est une unité électronique compacte pour l'alimentation, la configuration, le traitement des signaux et la sortie des données jusqu'à quatre moyeux de mesure RoaDyn S220, S260, S530 ou S5xT pour les bancs d'essai de pneus.
Principales caractéristiques / avantages
- Électronique numérique pour utilisation avec les moyeux de mesure RoaDyn Sxxx et l'électronique Type 5260A
- DSP rapides pour des durées d'exécution extrêmement courtes
- Diverses options de sorties numériques et analogiques
- Base de données intégrée au centre de mesure pour gérer les données d'étalonnage et les configurations
- Compensation intégrée du bras de levier
- Facile à utiliser
L'électronique KiRoad Tire Testing acquiert les signaux numériques des cellules de charge individuelles montées dans le moyeu de mesure (connecté à l'électronique du moyeu Type 5260A) et les transpose en temps réel dans le système de coordonnées du moyeu, y compris le calcul nécessaire des composantes restantes du vecteur de force. Les processeurs de signaux numériques (DSP) modernes assurent une gestion puissante et synchrone des données, avec des options d'extension orientées vers l'avenir, ce qui permet à l'appareil de maîtriser toutes les situations d'application. La carte de fonction principale traite les données de mesure d'un maximum de quatre concentrateurs et fournit des données de sortie dans différents formats. Les concentrateurs et les paramètres du système sont configurés de manière intuitive via une interface graphique basée sur un navigateur, à partir d'ordinateurs connectés au réseau local. Le logiciel KiCenter (inclus dans la livraison) permet une gestion complète des paramètres et des bases de données internes.
Chargement
Chargement