Électronique pour tous les capteurs enfichables avec connecteur S2 / S2 Verstaerker
S2 Verstaerker
Électronique à lumière alternée pour toutes les barrières lumineuses enfichables avec une connexion S2.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation 4 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Commutateur pour le niveau d'amplification I/II
- Prolongation de l'impulsion 1 ... 100 ms réglable
- Commutation statique/dynamique-statique
- Connexion : Connecteur M12, 4 broches
L'électronique S2 peut être utilisée pour toutes les barrières lumineuses à fourche ainsi que pour les barrières lumineuses en deux parties avec une conception enfichable. Le système miniature enfichable S2 standardisé offre ainsi une grande flexibilité ; les types d'électronique et de capteur peuvent être combinés les uns avec les autres. Un système électronique S2 peut être utilisé avec différentes barrières lumineuses, en fonction de l'application. La sensibilité ou le gain des barrières lumineuses connectées peut être spécifié sur l'électronique S2.
Chargement
Chargement