Éléments de contact pour moules d'injection, 1 ou 4 voies / 171xC

Éléments de contact pour capteurs monofilaires dans des moules avec des inserts de moule ou des modules interchangeables.

171xC

Éléments de contact pour capteurs monofilaires dans des moules avec des inserts de moule ou des modules interchangeables.
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet le changement d'insert de moule sans démontage du capteur
  • Pour les capteurs Kistler monofilaires
  • Température de fonctionnement : 0 ... 200 °C
  • Étanchéité à la pénétration de l'eau
  • Limite les casses de cable monofilaire lors des opération de maintenance du moule
  • 1-4 voies
Le système à une voie de type 1712C0 se compose de deux éléments permettant de connecter n'importe quel capteur monofilaire Kistler entre un insert de moule et son cadre ou sa plaque de moule. Un contact à ressort est utilisé dans l'élément positif de type 1712C1 et l'élément négatif de type 1712C2 n'est pas guidé pour permettre un décalage axial. L'élément de contact à quatre canaux de type 1714C0 permet de connecter jusqu'à quatre capteurs en même temps. Les deux éléments de contact sont cependant guidés pour assurer un transfert de charge fiable. Les câbles monofilaires ont des contacts sertis et peuvent être retirés.
Chargement
Chargement