Éléments de mesure de la force piézoélectrique, système SmartCrash, avec sortie de données numériques / 9350B

9350B
L'élément de mesure de force piézoélectrique SmartCrash avec électronique intégrée est capable de mesurer trois composantes orthogonales Fx, Fy et Fz des forces dynamiques dans n'importe quelle direction. Il est prédestiné à la mesure de forces d'impact dynamiques élevées, par exemple lors des procédures d'essai de collision dans le cadre de la recherche et du développement dans le secteur automobile.
Principales caractéristiques / avantages
- Large plage de mesure (Fx : 500 kN ; Fy, Fz : 100 kN)
- Haute sensibilité
- Excellente linéarité sur l'ensemble de la plage de mesure
- Prétraitement et stockage des données intégrés
- Sortie de données numériques
- Fonctionnalité TEDS (données d'étalonnage et identification du capteur)
- Préchargé et calibré
L'élément de mesure de force SmartCrash se compose d'une plaque supérieure et d'une plaque de base, d'un capteur piézoélectrique à quartz préchargé par une vis d'expansion creuse entre la plaque de base et la plaque supérieure et d'une électronique intégrée pour le prétraitement des données. Chaque élément de mesure de force SmartCrash mesure les trois forces orthogonales Fx, Fy et Fz des forces affectant l'accident. Le capteur piézoélectrique de l'élément de mesure de la force génère une charge proportionnelle à la force, qui est amplifiée et traitée. Une unité de numérisation des signaux analogiques (module DiMod) est incorporée dans chaque élément de mesure de force SmartCrash. Les signaux de charge sont convertis en un signal de tension, numérisés par un convertisseur A/D et stockés dans un enregistreur de données central qui exécute simultanément le paramétrage et le contrôle.
Chargement
Chargement