Éléments de passerelle pour plaques de force de Type 9286 / 9401C

9401C
Passerelle facile à installer sur toute surface plane.
Principales caractéristiques / avantages
- Installation facile
- Construction légère
- Revêtement de sol antidérapant
- Une application polyvalente
Cette passerelle (type 9401C) est conçue pour rendre la plaque de force mobile du type 9286B encore plus flexible et facile à utiliser. La construction légère en bois peut être placée sur un sol plat et dur sans aucun montage. Les plaques de force deviennent accessibles sans modification du sol ou du bâtiment. Pour des raisons de sécurité et de psychologie, il est essentiel d'avoir le même revêtement de sol antidérapant et sûr sur la plaque de force et dans la zone environnante. La passerelle répond à cette exigence. La passerelle se compose d'un système modulaire de 4 parties qui peuvent être combinées dans une variété de configurations pour obtenir différentes positions de la plaque de force et de la longueur de la passerelle.
Chargement
Chargement