Éléments piézoélectriques à faible masse de mesure de la force, système SmartCrash, avec sortie de données numériques / 9357B

9357B
L'élément de mesure de force piézoélectrique SmartCrash avec électronique intégrée est capable de mesurer trois composantes orthogonales Fx, Fy et Fz des forces dynamiques dans n'importe quelle direction. Il est prédestiné à la mesure de forces d'impact dynamiques élevées, par exemple lors des procédures d'essai de collision dans le cadre de la recherche et du développement dans le secteur automobile.
Principales caractéristiques / avantages
- Large plage de mesure (Fx : 300 kN ; Fy, Fz : 100 kN)
- Haute sensibilité
- Excellente linéarité sur l'ensemble de la plage de mesure
- Prétraitement et stockage des données intégrés
- Sortie de données numériques
- Fonctionnalité TEDS (données d'étalonnage et identification du capteur)
- Préchargé et calibré
L'élément léger SmartCrash se compose d'une plaque de recouvrement et d'un corps de base. Les capteurs piézoélectriques à quartz (quatre unités) sont préchargés par une vis d'expansion entre la plaque de base et la plaque supérieure, et l'électronique pour le prétraitement et la numérisation des données est intégrée dans le corps de base. Chaque élément de mesure de force SmartCrash mesure les trois forces orthogonales Fx, Fy et Fz des forces affectant l'accident. Les capteurs piézoélectriques de l'élément léger génèrent une charge proportionnelle à la force, qui est additionnée, amplifiée et traitée. Une imprimante de sommation et un amplificateur de charge avec une unité de numérisation des signaux analogiques (module DiMod) sont incorporés dans chaque élément de mesure de force SmartCrash. Les signaux de charge sont convertis en un signal de tension, numérisés par un convertisseur A/D et stockés dans un enregistreur de données central qui exécute simultanément le paramétrage et le contrôle.
Chargement
Chargement