Éléments piézoélectriques de mesure de la force d'angle, système SmartCrash, avec sortie de données numériques / 9359B

9359B
L'élément de mesure de force piézoélectrique SmartCrash avec électronique intégrée est capable de mesurer trois composantes orthogonales Fx, Fy et Fz des forces dynamiques dans n'importe quelle direction. Il est prédestiné à la mesure de forces d'impact dynamiques élevées, par exemple lors des procédures d'essai de collision dans le cadre de la recherche et du développement dans le secteur automobile.
Principales caractéristiques / avantages
- Large plage de mesure (Fx : 300 kN ; Fy, Fz : 100 kN)
- Haute sensibilité
- Excellente linéarité sur l'ensemble de la plage de mesure
- Prétraitement et stockage des données intégrés
- Sortie de données numériques
- Fonctionnalité TEDS (données d'étalonnage et identification du capteur)
- Préchargé et calibré
L'élément d'angle SmartCrash se compose d'un couvercle avec un rayon de R150 et d'une plaque de base, de capteurs piézoélectriques à quartz (quatre unités) préchargés par une vis d'expansion entre la plaque de base et la plaque supérieure, et d'une électronique intégrée pour le prétraitement des données. Chaque élément de mesure de force SmartCrash mesure les trois forces orthogonales Fx, Fy et Fz des forces affectant l'accident. Les capteurs piézoélectriques de l'élément de coin génèrent une charge proportionnelle à la force, qui est additionnée, amplifiée et traitée. Une unité de numérisation des signaux analogiques (module DiMod) est incorporée dans chaque élément de mesure de force SmartCrash. Les signaux de charge sont convertis en un signal de tension, numérisés par un convertisseur A/D et stockés dans un enregistreur de données central qui exécute simultanément le paramétrage et le contrôle.
Chargement
Chargement