Etalon de vibration pour l'étalonnage des accéléromètres, PiezoStar, plage de mesure 50 g / 8080A

8080A
Les accéléromètres de type 8080A servent d'étalons d'étalonnage des vibrations dos à dos avec un circuit électronique Piezotron à faible impédance intégré.
Principales caractéristiques / avantages
- Faible tension de base
- Stabilité thermique
- Réponse en haute fréquence
- Sensibilité minimale au mouvement de bascule
- Interface isolée de la terre vers l'agitateur
L'accéléromètre de type 8080A est l'étalon d'étalonnage vibratoire à faible impédance, dos à dos, le plus précis et le plus reproductible de Kistler. Il se caractérise par une faible déformation de la base, une stabilité thermique et à long terme et une réponse à haute fréquence. Grâce à sa conception unique en cisaillement, il offre une sensibilité minimale à la rotation latérale du shaker (mouvement de bascule). Une base de montage en béryllium, rodée optiquement, assure un couplage optimal entre le Type 8080A et l'unité d'essai. Le boîtier contient un système piézoélectrique composé d'une masse sismique préchargée sur un élément PiezoStar et d'une électronique hybride miniature. Cette combinaison produit un signal de sortie de tension de haut niveau et de faible impédance, proportionnel au stimulus d'accélération.
Chargement
Chargement