Famille de modules de temporisation pour la mesure et l'allumage d'allumeurs pyrotechniques / K3889AS
K3889AS
Module d'extension KiTimer 2.0 pour le système stationnaire de base type K3800AS, utilisé en laboratoire.
Principales caractéristiques / avantages
- Déclenchement d'allumeurs pyrotechniques lors d'essais stationnaires
- Réglage du courant d'allumage, de la durée d'impulsion et de la temporisation
- Enregistrement du temps d'allumage, des courbes de courant et de tension
- La "fiche d'inhibition" empêche l'allumage par inadvertance.
- Programmation et contrôle via le logiciel CrashDesigner
- Facile à installer dans l'unité de base du système stationnaire
- Sorties de commutation supplémentaires disponibles pour l'infrastructure de test
Le module KiTimer 2.0 s'installe facilement dans un emplacement libre de l'unité de base du système stationnaire. La programmation et l'activation/contrôle en cours de fonctionnement sont gérés par un logiciel (CrashDesigner). Des sorties de commutation supplémentaires sont disponibles pour l'interaction avec le reste de l'infrastructure d'essai.
Chargement
Chargement